Публікуйте свої продукти
Concrete Protection, Sikagard®-8500 CI
Sika

Concrete Protection, Sikagard®-8500 CI

Sikagard®-8500 CI is a one component, ready to use, low viscosity, clear liquid that combines the power of a 100% active penetrating corrosion inhibitor and a latent-phase corrosion inhibitor to mitigate electrochemical corrosion of reinforcing steel in new or aged concrete. Sikagard®-8500 CI uniquely combines the primary reactive penetrant with a second, latent-phase corrosion inhibitor. This latent-phase inhibitor activates when the concrete cracks, migrating to the reinforcing steel to provide an extra level of protection when it is most needed.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSikagard-8500-CI
  • Сімейство продуктівConcrete Protection
  • Група продуктівSurface-Applied Corrosion Inhibitors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-04-01
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийOther
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Protective Coatings
  • Класифікація IFCMaterial
  • Код Uniclass 2015Pr_60_55_96_15
  • Опис Uniclass 2015Corrosion inhibitor chemicals
  • Код CSI MasterFormat 201440 46 42
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cathodic Process Corrosion Protection
  • Номер OmniClass23-15 21 13 11
  • Заголовок OmniClassCorrosion Prevention Paints