Публікуйте свої продукти
Wabo® SeismicFloor FJC
Wabo® SeismicFloor FJC
Wabo® SeismicFloor FJC
    Sika
    Заархівовано

    Wabo® SeismicFloor FJC

    Wabo®SeismicFloor (FJC) is supplied with coverplates that ride on top of the finished floor. It is a durable and reliable interior floor system capable of accommodating thermal and multi-directional seismic movement. Designed for high volume foot traffic and heavy load conditions SeismicFloor accepts most interior floor materials and finishes. All models comply with ADA guidelines.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерWABO_FJC
    • Сімейство продуктівExpansion Joints
    • Група продуктівArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • Дата публікації2024-04-01
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Joining Systems
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Код Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Опис Uniclass 2015Expansion joints
    • Код CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Номер OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Заголовок OmniClassExpansion and Contraction Joints