Публікуйте свої продукти
Wabo® FlameGuard II HFG - Horizontal
Sika

Wabo® FlameGuard II HFG - Horizontal

Wabo®FlameGuard II is a factory assembled fire barrier system that has been designed to provide the required fire endurance rating, minimize passage of smoke and accommodate dynamic movement without stress or degradation to its components. It has been designed and tested to meet the most current building codes and test standards.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерWABO_HFG
  • Сімейство продуктівExpansion Joints
  • Група продуктівArchitectural and Parking Expansion Joints
  • Дата публікації2024-04-01
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Joining Systems
  • Класифікація IFCBuilding Element
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Опис Uniclass 2015Expansion joints
  • Код CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Номер OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Заголовок OmniClassExpansion and Contraction Joints