Публікуйте свої продукти
Broadcast, tough-elastic, unicolor conductive epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur EB-39 ECF
Sika

Broadcast, tough-elastic, unicolor conductive epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur EB-39 ECF

Sikafloor® MultiDur EB-39 ECF is a two part, electrostatic conductive, tough-elastic, self-smoothing, broadcast coloured epoxy flooring system with very high chemical resistance. "Total solid epoxy composition acc. to the test method Deutsche Bauchemie e.V. (German Association for construction chemicals)".

Uses

Sikafloor® MultiDur EB-39 ECF may only be used by experienced professionals.

It is used as:

  • Tough elastic, chemically resistant coating for concrete and screed surfaces in bund areas for the protection against water contaminating liquids (according resistance table)
  • Electrostatic conductive coating for areas subject to chemical exposure and demands for slip resistance

Characteristics / Advantages

  • High chemical resistance
  • Mechanical resistance
  • Impervious to liquids
  • Abrasion resistant
  • Slip resistant surface
Специфікація
  • Protection against substances hazardous to water, WGH approval with Sikafloor-701

Технічна специфікація
  • Унікальний номерmultidur-eb-39-ecf
  • Сімейство продуктівFlooring
  • Група продуктівEpoxy
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-02-16
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийEpoxy
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Coatings & Coverings
  • Класифікація IFCBuilding Element
  • Назва UNSPSCFlooring
  • Код UNSPSC301617
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
  • Опис Uniclass 2015Resin floor coatings
  • Код CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 29
  • Заголовок OmniClassFloor Finishing Coatings
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступність регіону

Європа Азія Африка Південна Америка Океанія Північна Америка