Публікуйте свої продукти
PCI System for Floor Repair
Sika

PCI System for Floor Repair

The multi--use floor repair system includes all products needed for the repair and leveling of floor surfaces subject to severe mechanical loads. Repairs to layers between 3 and 80 mm can be carried out in one step, both indoors and outdoors. This special mortar is self-leveling and can be used directly as a wear course. Areas of application: warehouses, production plants without exposure to chemicals etc.
Специфікація
  • System benefits: • Especially economical construction of highly stressed floor surfaces • Leveling of irregularities
Технічна специфікація
  • Унікальний номерpci-system-floor-repair
  • Сімейство продуктівPCI Systems
  • Група продуктівConstruction Systems
  • ТипAssembly (multiple objects)
  • Дата публікації2024-05-23
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCement
  • Матеріал допоміжнийSealant
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Flooring Systems
  • Класифікація IFCMaterial
  • Код за ETIMEC012273
  • Назва за ETIMScreed flooring
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42_54_75
  • Опис Uniclass 2015Resin flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 29 13 19
  • Заголовок OmniClassResinous Flooring