Публікуйте свої продукти
PCI System for Multi-Use Natural Stone
Sika

PCI System for Multi-Use Natural Stone

The multi-use natural stone system can be used for the reliable installation of almost all types of natural stone coverings without discoloration. All the system components have been specially designed to meet the requirements of natural stone coverings.
Специфікація
  • System benefits: • Universal application • Very low-emission products for healthy living • Optimized for reliable working, especially for the installation of natural stones subject to discoloration • Efficient working through the use of fast-setting, harmonized system products
Технічна специфікація
  • Унікальний номерpci-system-multi-use-natural-stone
  • Сімейство продуктівPCI Systems
  • Група продуктівTile and Natural Stone Fixing
  • ТипAssembly (multiple objects)
  • Дата публікації2024-05-23
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийMortar
  • Матеріал допоміжнийSealant
  • Розроблено вНімеччина
  • Виготовлено вНімеччина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
  • Класифікація IFCMaterial
  • Код за ETIMEC010182
  • Назва за ETIMNatural stone tile
  • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_57
  • Опис Uniclass 2015Natural stone tiles
  • Код CSI MasterFormat 201409 30 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
  • Номер OmniClass23-15 15 13 11
  • Заголовок OmniClassNatural Stone Wall Tiles

Доступність регіону

Європа
Австрія
Бельгія
Данія
Італія
Нідерланди
Німеччина
Норвегія
Польща
Словаччина
Франція
Чехія
Швейцарія
Швеція