Публікуйте свої продукти
Prefabricated Round Leafguard for Flat Roofs with S-Leafguard
Prefabricated Round Leafguard for Flat Roofs with S-Leafguard
Prefabricated Round Leafguard for Flat Roofs with S-Leafguard
    Sika

    Prefabricated Round Leafguard for Flat Roofs with S-Leafguard

    S-Leafguard is a prefabricated round polypropylene (PP) basket with fixing wing nut.

    It is suitable for gravel and leaf protection for S-Drains PVC and Sarnafil® T-Drains in flat roofs.

    Characteristics / Advantages

    • Resistant to UV exposure
    • Ease of application 
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерs-leafguard
    • Сімейство продуктівRoofing
    • Група продуктівAccessories
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-10-29
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolypropylene
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories
    • Класифікація IFCRoof
    • Назва UNSPSCRoofing drains
    • Код UNSPSC30151605
    • Код Uniclass 2015Ss_50_30_82_59
    • Опис Uniclass 2015Outlet drainage systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 72 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
    • Номер OmniClass23-13 41 39
    • Заголовок OmniClassRoof Drains
    • Код CSI UniFormat IIB1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Construction