Публікуйте свої продукти
Prefabricated Drains for Flat Roofs with Sarnafil® T Drain or S-Drain PVC
Prefabricated Drains for Flat Roofs with Sarnafil® T Drain or S-Drain PVC
Prefabricated Drains for Flat Roofs with Sarnafil® T Drain or S-Drain PVC
Prefabricated Drains for Flat Roofs with Sarnafil® T Drain or S-Drain PVC
    Sika

    Prefabricated Drains for Flat Roofs with Sarnafil® T Drain or S-Drain PVC

    Prefabricated injection-molded rainwater outlet drain for flat roofs. Outlet is used with Sarnafil® roofing membranes which are heat welded onto the baseplate.

    Characteristics / Advantages

    • Resistant to UV exposure
    • Membrane can be welded directly onto the baseplate
    • Easily applied
    • Heat weldable
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерsarnafil-drain
    • Сімейство продуктівRoofing
    • Група продуктівAccessories
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-10-29
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories
    • Класифікація IFCRoof
    • Назва UNSPSCRoofing drains
    • Код UNSPSC30151605
    • Код Uniclass 2015Ss_50_30_82_59
    • Опис Uniclass 2015Outlet drainage systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 72 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
    • Номер OmniClass23-13 41 39
    • Заголовок OmniClassRoof Drains
    • Код CSI UniFormat IIB1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Construction