Публікуйте свої продукти
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 488
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® S 488

SikaEmaco® S 488 is a single component, high strength, high modulus, shrinkage compensated structural repair mortar that meets the requirements of EN 1504-3 class R4. Mixed with water it forms a thixotropic mortar that can be easily applied by trowel or spray.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSikaEmaco-S-488
  • Сімейство продуктівConcrete Repair
  • Група продуктівStructural Concrete Repair Mortars
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-04-01
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCementitious
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Бетон
  • Класифікація IFCMaterial
  • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
  • Опис Uniclass 2015Concrete repair mortars
  • Код CSI MasterFormat 201403 01 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Maintenance of Concrete
  • Номер OmniClass23-13 27 13 11
  • Заголовок OmniClassRepair Mortars