Публікуйте свої продукти
Concrete Protection, Sikagard®-180
Sika

Concrete Protection, Sikagard®-180

Sikagard®-180 is an epoxy-based two-part coating material developed especially to protect concrete and steel
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSikagard-180
  • Сімейство продуктівConcrete Protection
  • Група продуктівHigh Build Wall Coatings
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-04-01
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийEpoxy
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Protective Coatings
  • Класифікація IFCMaterial
  • Код Uniclass 2015Ss_15_30_17_16
  • Опис Uniclass 2015Concrete protective coating systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 97 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete and Masonry Coatings
  • Номер OmniClass23-15 21 23
  • Заголовок OmniClassProtective Surface Impregnations