Публікуйте свої продукти
Cementitious Grouts, SikaGrout®-9200
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-9200

SikaGrout®-9200 is a shrinkage compensated, cement based grout which when mixed with water, produces a homogeneous, flowable and pumpable grout with exceptionally high early and final strength and modulus. The product exhibits increased ductility, fatigue and impact resistance. Latest best binder packing models and applied nanotechnology produces a grout with superior technical performance, exceptional rheological properties, and uniquely, extended open times.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSikaGrout-9200
  • Сімейство продуктівGrouting
  • Група продуктівCementitious Grouts
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2024-04-01
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCementitious
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Бетон
  • Класифікація IFCMaterial
  • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_13
  • Опис Uniclass 2015Cementitious grouts
  • Код CSI MasterFormat 201403 61 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cementitious Grouting
  • Номер OmniClass23-13 15 15
  • Заголовок OmniClassGrouts