Публікуйте свої продукти
Cementitious Grouts, SikaGrout®-928
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-928

SikaGrout®-928 is a one component, cement based, non-shrink, high strength precision grout. When mixed with water, SikaGrout®-928 forms a mortar with a fluid consistency which can be easily applied by hand or machine for all grouting works. SikaGrout®- 928 provides excellent flow properties without segregation or bleeding.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSikaGrout-928
  • Сімейство продуктівGrouting
  • Група продуктівCementitious Grouts
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2024-04-01
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCement
  • Матеріал допоміжнийSand
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Бетон
  • Класифікація IFCMaterial
  • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_13
  • Опис Uniclass 2015Cementitious grouts
  • Код CSI MasterFormat 201403 62 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Non-Shrink Grouting
  • Номер OmniClass23-13 15 15 11 17
  • Заголовок OmniClassNonmetallic Concrete Grouts