Публікуйте свої продукти
Cementitious Grouts, SikaGrout®-9400
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-9400

SikaGrout®-9400 is a shrinkage compensated, cement based grout which when mixed with water, produces a homogeneous, flowable and pumpable grout with exceptionally high early and final strength and modulus. The product exhibits increased fatigue. Latest best binder packing models and applied nanotechnology produces a grout with superior technical performance, exceptional rheological properties, and uniquely, extended open times.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSikaGrout-9400
  • Сімейство продуктівGrouting
  • Група продуктівCementitious Grouts
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2024-04-01
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCementitious
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Бетон
  • Класифікація IFCMaterial
  • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_13
  • Опис Uniclass 2015Cementitious grouts
  • Код CSI MasterFormat 201403 61 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cementitious Grouting
  • Номер OmniClass23-13 15 15
  • Заголовок OmniClassGrouts