Публікуйте свої продукти
Injections (Waterproofing), SikaInject®-1315
Sika

Injections (Waterproofing), SikaInject®-1315

A two component system based on low-viscosity epoxy resins. Ideal for sealing static cracks from widths greater than 100 microns but no more than 9mm. It is highly penetrative and cures to form a permanent and rigid seal against the ingress of corrosive fluids and gases and is capable of restoring structural integrity to concrete elements.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSikaInject-1315
  • Сімейство продуктівConcrete Repair
  • Група продуктівCrack Repair and Bonding Injections
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-04-01
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийEpoxy
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Other Building Materials
  • Класифікація IFCMaterial
  • Код Uniclass 2015Ss_15_30_17_12
  • Опис Uniclass 2015Concrete crack repair or filling systems
  • Код CSI MasterFormat 201403 64 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Epoxy Injection Grouting
  • Номер OmniClass23-13 27 13 13 15
  • Заголовок OmniClassConcrete Rehabilitation Products