Публікуйте свої продукти
Mortar admixtures, SikaLatex®-600
Sika

Mortar admixtures, SikaLatex®-600

SikaLatex®-600 is a special formulation of acrylic polymers and modifiers designed for use as an additive for cement mixes and other highly-alkaline building materials. SikaLatex®-600 is a milky-white liquid with a viscosity slightly higher than that of water.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSikaLatex-600
  • Сімейство продуктівWaterproofing
  • Група продуктівCementitious Waterproofing Coatings
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-04-01
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийAcrylic
  • Матеріал допоміжнийPolymer-modified cementitious
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Бетон
  • Класифікація IFCMaterial
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_01
  • Опис Uniclass 2015Acrylic-based waterproof coatings
  • Код CSI MasterFormat 201407 16 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Polymer Modified Cement Waterproofing
  • Номер OmniClass23-13 25 17 19 11
  • Заголовок OmniClassAcrylic Modified Cement Waterproofing