Публікуйте свої продукти
THERMOTEK MAX 10
Sika

THERMOTEK MAX 10

THERMOTEK®MAX 10 is type 10A a cold-applied water based elastomeric acrylic waterproofing and thermal insulating coating.
Специфікація
  • PRODUCT HIGHLIGHTS • Gives up to 88% of solar reflectance • Dramatically decreases building temperatures (inside and outside) • Prolongs roof expectancy life • Reduces air conditioning costs.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерThermotek_MAX_10
  • Сімейство продуктівThermotek®
  • Група продуктівLiquid-Applied Waterproofing Roofing Deck Coatings
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-04-01
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAcrylic
  • Розроблено вMexico
  • Виготовлено вMexico
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
  • Класифікація IFCMaterial
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_01
  • Опис Uniclass 2015Acrylic-based waterproof coatings
  • Код CSI MasterFormat 201407 14 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cold Fluid-Applied Waterproofing
  • Номер OmniClass23-13 25 17 19 11
  • Заголовок OmniClassAcrylic Modified Cement Waterproofing