Публікуйте свої продукти
Wabo® CorridorWrap Interior CWWM C
Sika

Wabo® CorridorWrap Interior CWWM C

Wabo®CorridorWrap WC Series is a proven joint system with narrow sightlines that offers a choice of models, each of which consists of a variety of elastomeric seals and edge retainers. This variety provides a wide range of attachment solutions for wall and ceiling applications and permits selection of a system appropriate for the expected movement and project conditions including compliance with ADA guidelines
Технічна специфікація
  • Унікальний номерWABO_CWWM_C
  • Сімейство продуктівExpansion Joints
  • Група продуктівArchitectural and Buildings Expansion Joints
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-04-01
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Joining Systems
  • Класифікація IFCBuilding Element
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Опис Uniclass 2015Expansion joints
  • Код CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Номер OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Заголовок OmniClassExpansion and Contraction Joints