Публікуйте свої продукти
Wabo® SeismicFloor FJX
Sika

Wabo® SeismicFloor FJX

Wabo®SeismicFloor (FJX) is supplied with Stainless Steel coverplates that are recessed and flush with finished floor. It is a durable and reliable interior floor system capable of accommodating thermal and multi-directional seismic movement. Designed for high volume foot traffic and heavy load conditions SeismicFloor accepts most interior floor materials and finishes. All models comply with ADA guidelines.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерWABO_FJX
  • Сімейство продуктівExpansion Joints
  • Група продуктівArchitectural and Buildings Expansion Joints
  • Дата публікації2024-04-01
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Joining Systems
  • Класифікація IFCBuilding Element
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Опис Uniclass 2015Expansion joints
  • Код CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Номер OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Заголовок OmniClassExpansion and Contraction Joints