Публікуйте свої продукти
Wabo® FireFlex HFF
Wabo® FireFlex HFF
    Sika

    Wabo® FireFlex HFF

    Wabo®FireFlex is approved to accommodate +/- 50% parallel lateral shear and multi-directional seismic movement. Additionally, Wabo®FireFlex is cycle tested to exceed ASTM E-1399 and is listed with Underwriters Laboratories for Class II and III movement classifications for standard and seismic lateral shear.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерWABO_HFF
    • Сімейство продуктівExpansion Joints
    • Група продуктівFire Barrier Joint Systems
    • Дата публікації2024-04-01
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Joining Systems
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Код Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Опис Uniclass 2015Expansion joints
    • Код CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Номер OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Заголовок OmniClassExpansion and Contraction Joints