Публікуйте свої продукти
Wabo® SeismicCover Interior WFT
Wabo® SeismicCover Interior WFT
    Sika

    Wabo® SeismicCover Interior WFT

    Wabo®SeismicCover is a wall and ceiling system designed to accommodate both thermal and multi-directional movement. The system provides a simple, attractive and durable solution for areas exposed to the general public and possible vandalism. Metal covers are available in aluminum, bronze, brass or stainless steel. Color anodized aluminum provides a cost effective aesthetic option when wide seismic conditions exist
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерWABO_WFT
    • Сімейство продуктівExpansion Joints
    • Група продуктівArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-04-01
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Joining Systems
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Код Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Опис Uniclass 2015Expansion joints
    • Код CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Номер OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Заголовок OmniClassExpansion and Contraction Joints