Публікуйте свої продукти
Wabo® SeismicCover Interior WFT C
Sika

Wabo® SeismicCover Interior WFT C

Wabo®SeismicCover is a wall and ceiling system designed to accommodate both thermal and multi-directional movement. The system provides a simple, attractive and durable solution for areas exposed to the general public and possible vandalism. Metal covers are available in aluminum, bronze, brass or stainless steel. Color anodized aluminum provides a cost effective aesthetic option when wide seismic conditions exist
Технічна специфікація
  • Унікальний номерWABO_WFT_C
  • Сімейство продуктівExpansion Joints
  • Група продуктівArchitectural and Buildings Expansion Joints
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-04-01
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Joining Systems
  • Класифікація IFCBuilding Element
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Опис Uniclass 2015Expansion joints
  • Код CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Номер OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Заголовок OmniClassExpansion and Contraction Joints