Публікуйте свої продукти
Single component, waterborne, low emitting, acrylic resin wall coating Sikagard® WallCoat AS-11 Hygienic
Sika

Single component, waterborne, low emitting, acrylic resin wall coating Sikagard® WallCoat AS-11 Hygienic

Sikagard® WallCoat AS-11 Hygienic is a wallcoating system, based on waterborne modified acrylic resin containing an in film preservative to protect the coating from attack and degradation by bacteria, funghi, mould, yeast and algae.

Uses

Sikagard® WallCoat AS-11 Hygienic may only be used by experienced professionals.

  • Application on concrete, bricks, cement and gypsum based substrates, metal surfaces, timber, tiles and plastic
  • Suitable for production facilities in the pharmaceutical, medical engineering, food and beverage industry, hospitals, prisons, healthcare and leisure facilities

Characteristics / Advantages

  • Seamless, easy to clean finish
  • Very low emission of VOC
  • Good resistance to repeated cleaning regimes using mild detergents and cleaning solutions
  • No degradation of the film caused by bacteria, funghi, mould, yeast and algae
  • Tough and highly durable
  • Good water vapour permeability
  • More flexible in comparison to standard acrylic systems, improves the resistance to cracking and flaking
  • Solvent free
  • Good opacity
  • Odourless
  • Easy to apply
Технічна специфікація
  • Унікальний номерwallcoat-as-11-hygienic
  • Сімейство продуктівWall Coating
  • Група продуктівAcrylic
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-02-16
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAcrylic
  • Матеріал допоміжнийOther
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Finishes
  • Класифікація IFCWall
  • Назва UNSPSCWall finishing materials
  • Код UNSPSC301615
  • Код Uniclass 2015Pr_20_31_86_02
  • Опис Uniclass 2015Acrylic resins
  • Код CSI MasterFormat 201409 72 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
  • Номер OmniClass23-15 15 25
  • Заголовок OmniClassWall Finish Coatings
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

Доступність регіону

Європа Азія Африка Південна Америка Океанія Північна Америка