Публікуйте свої продукти
Waterborne, low emitting, UV resistant wall-coating system Sikagard® WallCoat PS-13
Sika

Waterborne, low emitting, UV resistant wall-coating system Sikagard® WallCoat PS-13

Sikagard® WallCoat PS-13 is a wall-coating system based on waterborne technology, combined of an acrylic resin primer and base coat with an easy to clean 2-component waterborne PU top coat.

Uses

Sikagard® WallCoat PS-13 may only be used by experienced professionals.

  • Application on concrete, bricks, cement and gypsum based substrates, metal surfaces, timber, tiles and plastic
  • Suitable for production facilities in the food and beverage industry, pharmaceutical industry, medical engineering, hospitals, prisons, healthcare and leisure facilities.

Characteristics / Advantages

  • Seamless, easy to clean finish
  • Good UV and yellowing resistance
  • Very low emission of VOC
  • Excellent resistance to repeated cleaning regimes using mild detergents and cleaning solutions
  • Tough and highly durable
  • More flexible in comparison to standard acrylic systems, improved resistance to cracking and flaking
  • Solvent free
  • Good opacity
  • Odourless
  • Easy to apply
Технічна специфікація
  • Унікальний номерwallcoat-ps-13
  • Сімейство продуктівWall Coating
  • Група продуктівPolyurethane
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-02-16
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolyurethane
  • Матеріал допоміжнийEpoxy
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Finishes
  • Класифікація IFCWall
  • Назва UNSPSCWall finishing materials
  • Код UNSPSC301615
  • Код Uniclass 2015Pr_20_31_86_67
  • Опис Uniclass 2015Polyurethane (PU) resins
  • Код CSI MasterFormat 201409 72 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
  • Номер OmniClass23-15 15 25
  • Заголовок OmniClassWall Finish Coatings
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

Доступність регіону

Європа Азія Африка Південна Америка Океанія Північна Америка