Публікуйте свої продукти
Silfab Solar SLA-M 300 Watt Monocrystalline Solar Panel
Silfab Solar

Silfab Solar SLA-M 300 Watt Monocrystalline Solar Panel

100% North American - Quality Matters - Silfab’s fully-automated manufacturing facility ensures precision engineering is applied at every stage. Superior reliability and performance combine to produce one of the highest quality modules with the lowest defect rate in the industry.

North American – Customized Service - Silfab’s 100% North American based team leverages just-in-time manufacturing to deliver unparalleled service, on-time delivery and flexible project solutionsThe SLA-M 300 is quality Tier 1 60 cell monocrystalline solar module manufactured in North America by Silfab. Backing their power-packed 300 watt 60 cell mono crystalline panel is their 25 year linear power production warranty (down to 82%) and their 12 year product defects warranty. With robust frames and a very low defect rate stemming from their advanced manufacturing process, you can buy Silfab modules (made in North America) with confidence! 

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • Specification:
    300 W Module Output
    Module Efficiency: 18.4%
    Positive power tolerance of up to 5 W
    Heavy snow load up to 5400 Pa
    25 Year Linear Power Output Warranty
    12 Year Product Warranty

Технічна специфікація
  • Унікальний номерSilfab-Solar-SLA-M-300-Watt-Monocrystalline-Solar-Panel
  • Сімейство продуктівSolar
  • Група продуктівSolar Panel
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2019-02-10
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийOther
  • Розроблено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Solar Panels
  • Назва UNSPSCPower sources
  • Код UNSPSC2610
  • Код CSI MasterFormat 201448 14 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Solar Energy Collectors
  • Номер OmniClass23-19 25 11 19 15
  • Заголовок OmniClassSolar Panels

Доступність регіону

Північна Америка
United States

Схожі продукти

4.2 з 5 зірок 4.2 (17)
4.0 з 5 зірок 4.0 (28)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit