Публікуйте свої продукти
Silfab Solar SLA-M 310 Watt Monocrystalline Solar Panel
Silfab Solar

Silfab Solar SLA-M 310 Watt Monocrystalline Solar Panel

100% North American - Quality Matters - Silfab’s fully-automated manufacturing facility ensures precision engineering is applied at every stage. Superior reliability and performance combine to produce one of the highest quality modules with the lowest defect rate in the industry.

Features:
60 of the highest efficiency, premium quality monocrystalline cells result in a maximum power rating of 310Wp.
25-year linear power performance guarantee to 82%.
12-year product/workmanship warranty.
(-0/+5W) All positive module sorting ensures maximum performance.
Light And Durable.
Pid Resistant: Proven in accordance to IEC 62804-1.

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • Specification:
    Module Power: 310 Watts
    Silicon Type: Monocrystalline
    Vmp: 33.05 Volts
    Imp: 9.38 Amps
    Voc: 40.25 Volts
    Isc: 9.93 Amps
    Module Efficiency: 19%
    Max System Voltage: 1,000 Volts DC
    Power Tolerance: -0 / +5 Watts
    Weight: 50.7 lbs
    Dimensions (H x L x D): 64.96 x 38.98 x 1.5 inches
    Frame: Anodized aluminum
    Connectors: MC4 compatibleM

Технічна специфікація
  • Унікальний номерSilfab-Solar-SLA-M-310-Watt-Monocrystalline-Solar-Panel
  • Сімейство продуктівSolar
  • Група продуктівSolar Panel
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2019-02-10
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийOther
  • Розроблено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Solar Panels
  • Назва UNSPSCPower sources
  • Код UNSPSC2610
  • Код CSI MasterFormat 201448 14 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Solar Energy Collectors
  • Номер OmniClass23-19 25 11 19 15
  • Заголовок OmniClassSolar Panels

Доступність регіону

Північна Америка
United States

Схожі продукти

4.2 з 5 зірок 4.2 (17)
4.0 з 5 зірок 4.0 (28)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit