Публікуйте свої продукти
Silfab Solar SLG-M 360 Watt Monocrystalline Solar Panel
Silfab Solar

Silfab Solar SLG-M 360 Watt Monocrystalline Solar Panel

2.6 з 5 зірок2.6(5 відгуки)

100% North American - Quality Matters - Silfab’s fully-automated manufacturing facility ensures precision engineering is applied at every stage. Superior reliability and performance combine to produce one of the highest quality modules with the lowest defect rate in the industry. North American – Customized Service - Silfab’s 100% North American based team leverages just-in-time manufacturing to deliver unparalleled service, on-time delivery and flexible project solutions

Features:
Module Technology: Mono
Cells Per Module: 72
Module Frame Material: Clear Aluminum
Module Frame Thickness: 38mm
Module Backsheet Material: White
Module Connector: MC4 Intermateable
Module Output Cables: Other

As Featured on Amazon.com

Специфікація
  • Specification:
    Module Watts STC: 360 Watts
    Max Power Voltage (Vmpp): 39.30 Volts
    Max Power Current (Impp): 9.20 Amps
    Open Circuit Voltage (Voc): 47.90 Volts
    Short Circuit Current (Isc): 9.71 Amps
    Max System Voltage: 1000.00 Volts
    Series Fuse Rating: 15 Amps
    Module Efficiency: 18.50%

Технічна специфікація
  • Унікальний номерSilfab-Solar-SLG-M-360-Watt-Monocrystalline-Solar-Panel
  • Сімейство продуктівSolar
  • Група продуктівSolar Panel
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2019-02-10
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийOther
  • Розроблено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Solar Panels
  • Назва UNSPSCPower sources
  • Код UNSPSC2610
  • Код CSI MasterFormat 201448 14 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Solar Energy Collectors
  • Номер OmniClass23-19 25 11 19 15
  • Заголовок OmniClassSolar Panels

Доступність регіону

Північна Америка
United States

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit