Публікуйте свої продукти
Silikal® PU Concrete M
Silikal® PU Concrete M
    Silikal® GmbH

    Silikal® PU Concrete M

    SILIKAL® System PU Concrete M is a 4-component, polyurethane concrete screed. It is used as a heavy duty, hard wearing coating system with outstanding mechanical and thermal resistance. Installation thickness 6 – 9 mm.

    Специфікація
    • Advantages

      - High compressive strength
      - High mechanical resistance
      - Heat resistant up to +120 °C
      - Low odour during application

      Technical Information

      - Curing time: walkable after 16 Hours
         light traffic after 24 Hours
         fully cured after 7 days
      - Slip resistance: R11 to R13 (DIN 51130) depending on the clients requirements
      - Compressive strength: 50 N/mm²
      - Tensile strength: 10 N/mm²
      - Flexural strength: 20 N/mm²
      - Temperature resistance: +10 °C to +80 °C (+120 °C for short periods, e.g. for cleaning purposes)
      - Chemical resistance: Refer to Silikal chemical resistance table
      - Fire behaviour: Efl (EN ISO 13501)
      - Thickness: 6 – 9 mm
      - Colour Range: Grey, Green, Red, Ochre

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерsilikal_pu_concrete_m
    • Сімейство продуктівFlooring
    • Група продуктівPolyurethane
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-04-30
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyurethane
    • Розроблено вДанія
    • Виготовлено вДанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Coatings & Coverings
    • Класифікація IFCFloor
    • Назва UNSPSCFlooring
    • Код UNSPSC301617
    • Код Uniclass 2015Ss_30_42_54_75
    • Опис Uniclass 2015Resin flooring systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 29 13 19
    • Заголовок OmniClassResinous Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes