Публікуйте свої продукти
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
Ghost for Cast Concrete
    Simes

    Ghost for Cast Concrete

    Design Marc Sadler Lighting Void. The light blade comes from the concrete. When it’s off, it disappears. No artifice, just a cut in the concrete with brutal and magic inspiration: Actually a technical prodigy, directly casted into the concrete, the product of a sophisticated and invisible genius to fuse architecture and light in a natural way. Marc Sadler see the installation video: http://www.simes.it/movie/ghost.php
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерGHOST
    • Сімейство продуктівStep light
    • Група продуктівGHOST for cast concrete
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-01-24
    • Номер видання3
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Код UNSPSC3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Опис Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.1 з 5 зірок 4.1 (8)
    3.7 з 5 зірок 3.7 (13)
    3.8 з 5 зірок 3.8 (8)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (9)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (37)