Публікуйте свої продукти
Ghost For Insulation Panel
Ghost For Insulation Panel
Ghost For Insulation Panel
Ghost For Insulation Panel
Ghost For Insulation Panel
Ghost For Insulation Panel
Ghost For Insulation Panel
Ghost For Insulation Panel
    Simes

    Ghost For Insulation Panel

    The Ghost range originates from a simple but revolutionary idea that thanks to a careful engineering became an industrial product: to create out-and-out luminous cavities inside the material and to conceal the lighting body as to make the light the only and unique player in the architecture. This concept which was initially conceived for cast concrete walls in place; now it comes in new innovative variants that turn it into a product suitable for many construction materials: insulation panels, brick walls, walls in cement conglomerate or other materials to be plastered.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерGHOST-FOR-INSULATION-PANEL
    • Сімейство продуктівStep light
    • Група продуктівGHOST FOR INSULATION PANEL
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації1918-05-14
    • Номер видання2
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Код UNSPSC3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Опис Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 з 5 зірок 4.7 (9)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (10)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (37)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (7)