Публікуйте свої продукти
Keen
Keen
Keen
Keen
Keen
Keen
Keen
Keen
Keen
    Simes

    Keen

    Design Klaus Begasse Keen represents the evolution of outdoor lighting projectors. A special double joint allows the projector to take infinite positions for different light effects. Its minimal design makes it suitable for a wide range of architectural project applications. Available in two sizes, Keen is engineered with the most advanced LED technology and different optical solutions, ensuring a performing light effect and energy saving characteristics.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерKEEN
    • Сімейство продуктівProjectors
    • Група продуктівKEEN
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-01-24
    • Номер видання5
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Код UNSPSC3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Опис Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    3.8 з 5 зірок 3.8 (12)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (37)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (7)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (10)