Публікуйте свої продукти
Loft Applique
Loft Applique
Loft Applique
Loft Applique
Loft Applique
Loft Applique
Loft Applique
Loft Applique
    Simes

    Loft Applique

    The continuous process in the search of clean cut lines and pure shapes, together with the use of materials that can enhance such essential design characteristics has resulted in the development of LOFT. A complete set of fittings available in three sizes with different light sources allowing for diverse applications.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерLOFT_ROUND_APPLIQUE
    • Сімейство продуктівApplique
    • Група продуктівLOFT
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2015-11-05
    • Номер видання4
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Код UNSPSC3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Опис Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.1 з 5 зірок 4.1 (8)
    3.7 з 5 зірок 3.7 (13)
    3.8 з 5 зірок 3.8 (8)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (9)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (37)