Публікуйте свої продукти
Nanoled Frame
Nanoled Frame
Nanoled Frame
    Simes

    Nanoled Frame

    Nanoled Frame creates uniform light on the outer edge of windows, niches, openings changing them into striking luminous volumes. Its wide beam of 120° produces charming light effects on residential, public, historical and artistic façades. 

    Специфікація
    • Nanoled Frame is a recessed fitting that can be totally integrated into the architecture and it has an extremely reduced size: the projecting part of only 15mm is a small shaped glass cap.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерNANOLED-FRAME
    • Сімейство продуктівWall effect
    • Група продуктівNANOLED FRAME
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації1918-09-28
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Код UNSPSC3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Опис Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.1 з 5 зірок 4.1 (8)
    3.7 з 5 зірок 3.7 (13)
    3.8 з 5 зірок 3.8 (8)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (9)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (37)