Публікуйте свої продукти
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
Over-All
    Simes

    Over-All

    4.9 з 5 зірок4.9(23 відгуки)
    Over-all is an up-light of easy and immediate application: a special polystyrene fixing plate isolating it from the ground, is directly fixed to the surface without any recessed in-ground device. The research on the shape and on the balance of the proportions have favoured the development of extremely neat and essential lines: it gives birth to a thin lighting body with no visible screws and reduced thickness. Among the different applications, Over-all will illuminate trees, bushes and shrubbery; it also can be installed next to vertical surfaces to illuminate them with grazing light.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерOVER-ALL
    • Сімейство продуктівWalk over
    • Група продуктівOVER-ALL
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації1918-05-14
    • Номер видання2
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Код UNSPSC3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Опис Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 з 5 зірок 4.7 (9)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (37)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (10)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (7)