Публікуйте свої продукти
Skill Bollard
Skill Bollard
Skill Bollard
Skill Bollard
    Simes

    Skill Bollard

    SKILL BOLLARD completes the Skill range with the same excellent peculiarities: elegant design, low consumption and high lighting performances. Furthermore, thanks to a detailed study of the base, its solidity and stability make it particularly suitable for residential areas and public pathways. SKILL BOLLARD is available in mono and bi-emission versions, both with a downward light distribution to fully respect norms against light pollution.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSKILL_BOLLARD
    • Сімейство продуктівBollard
    • Група продуктівSKILL
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2015-11-05
    • Номер видання4
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Назва UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Код UNSPSC3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Опис Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Заголовок OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 з 5 зірок 4.7 (9)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (10)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (37)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (7)