Публікуйте свої продукти
Kartell by Laufen, Wall connection elbow, Wall connection elbow, projection 52 mm, PVD inox look
Similor

Kartell by Laufen, Wall connection elbow, Wall connection elbow, projection 52 mm, PVD inox look

Wall connection elbow, projection 52 mm, full metal, PVD inox look
Специфікація
  • Wall connection elbow, projection 52 mm, PVD inox look
Технічна специфікація
  • Унікальний номер3-6998-0-090-201-1
  • Сімейство продуктівKartell by Laufen
  • Група продуктівFaucets
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-08-06
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийStainless steel
  • Розроблено вШвейцарія
  • Вага нетто (кг)0.371
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCShowers
  • Код UNSPSC30181503
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Опис Uniclass 2015Showers
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Заголовок OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures