Публікуйте свої продукти
Simon 860 Recessed
Simon

Simon 860 Recessed

The recessed modules integrate flush with ceilings, providing a sleek and minimalist finish. The clip-in installation system makes mounting straightforward and ensures easy maintenance or adjustments without compromising the design.
Специфікація
  • A fully recessed family designed for seamless integration, it features an IP20 rating, CRI>90, and lengths of 1200 mm, 1600 mm, and 2400 mm, with finishes in white and black. The system is highly efficient with up to 150 lm/W and offers Opal, Microprismatic, and Low UGR optics for glare control. DALI 2 compatibility allows for advanced light management, and the system supports certifications like BREEAM and WELL.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерsimon-860-recessed
  • Сімейство продуктівSimon 860
  • Група продуктівSimon 860
  • ТипAssembly (multiple objects)
  • Дата публікації2024-12-03
  • Номер видання1
  • Висота (мм)65
  • Ширина (мм)45
  • Глибина (мм)1200
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийPolycarbonate
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
  • Вага нетто (кг)1.8
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Other Electrical