Публікуйте свої продукти
Timber Framed Wall DURIPANEL™ - EI60 - SINIAT
Siniat France

Timber Framed Wall DURIPANEL™ - EI60 - SINIAT

Mur extérieur non porteur composée de cadres d’ossature bois comprenant montants et traverses contreventées par un panneau bois ciment Duripanel de 12 mm vissé sur l’ossature côté extérieur , associés à une contre cloison intérieure située entre planchers. Cette contre-cloison est composée d’une plaque de plâtre PREGYPLAC STD BA 18 vissée sur montants métalliques PREGYMETAL M 48 en acier galvanisé à entraxe 60 cm et décalés par rapport aux montants du cadre. L’isolation comprend une laine minérale de 145 mm ( λ= 0,032 W/m.K°) dans l’âme du mur et d’un complément d’isolation intérieur de 45 mm ( λ= 0,032 W/m.K°) inséré entre les ossatures PREGYMETAL M48.
Специфікація
  • Détails constructifs: CONTRE CLOISON INTÉRIEURE Les montants PRÉGYMETAL M48/35 accolés d’entraxe 600mm décalés de 300mm des ossatures bois, sont insérés dans des rails PRÉGYMETAL R48 fixés tous les 600mm sur le support. Une isolation en laine de verre de 45 mm est intégrée entre ces montants. Une PRÉGYPLAC STD de 18mm d’épaisseur est fixée avec des vis PRÉGY 35mm tous les 30cm sur les montants PRÉGYMETAL. Les joints sont traités avec les enduits PRÉGYLYS et bandes à joint Siniat. CAVITÉ La cavité créée par les montants à entraxe 600mm de l’ossature bois 45x145mm est remplie avec de la laine de verre de moyenne densité. Elle est fermée côté intérieur avec une membrane pare-vapeur et côté extérieur avec une plaque de contreventement Duripanel de 12mm clouée ou vissée conformément au DTA.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерFR_TWF_01
  • Сімейство продуктівWood Construction
  • Група продуктівWood Construction Systems
  • ТипAssembly (multiple objects)
  • Дата публікації2016-12-15
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)233
Пов'язані
  • Матеріал основнийGypsum
  • Матеріал допоміжнийWood
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - External Walls
  • Класифікація IFCWall
  • Назва UNSPSCWallboard
  • Код UNSPSC30161501
  • Код Uniclass 2015Pr_20_65_60_89
  • Опис Uniclass 2015Timber frame panels
  • Номер OmniClass23-15 11 11 11 13
  • Заголовок OmniClassWood Framed Gypsum Board Fixed Partitions

Доступність регіону

Європа
Франція