Публікуйте свої продукти
Timber Framed Wall DEFENTEX™ - SINIAT
Siniat France

Timber Framed Wall DEFENTEX™ - SINIAT

3.9 з 5 зірок3.9(7 відгуки)

DESCRIPTION :

Siniat Defentex is a plasterboard composed of a reinforced gypsum plaster core encased in, and firmly bonded to non-woven liners. Board type according to EN 520 is DEFH1IR. Class of Reaction to fire performance is A1. 

BENEFITS :

  • Dimensionally stable, reliable airtightness
  • Quick and easy to cut and install saving time and reducing installed cost
  • Water, weather and mould resistant, can be left exposed on site.
Специфікація
  • APPLICATIONS :

    Suitable for external sheathing applications in steel or timber frame construction with rainscreen, insulated render, brick or block facade systems.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерFR_TWF_05_DEFENTEX
  • Сімейство продуктівWood Construction
  • Група продуктівWood Construction Systems
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-06-30
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийGypsum
  • Матеріал допоміжнийWood
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - External Walls
  • Класифікація IFCWall
  • Назва UNSPSCWallboard
  • Код UNSPSC30161501
  • Код Uniclass 2015Pr_20_65_60_89
  • Опис Uniclass 2015Timber frame panels
  • Номер OmniClass23-15 11 11 11 13
  • Заголовок OmniClassWood Framed Gypsum Board Fixed Partitions

Доступність регіону

Європа
Франція