Публікуйте свої продукти
Fireproof and Acoustic Ceiling - SINIAT Prégymétal with Bio-sourced Insulation BIOFIB
Fireproof and Acoustic Ceiling - SINIAT Prégymétal with Bio-sourced Insulation BIOFIB
Fireproof and Acoustic Ceiling - SINIAT Prégymétal with Bio-sourced Insulation BIOFIB
    Siniat France

    Fireproof and Acoustic Ceiling - SINIAT Prégymétal with Bio-sourced Insulation BIOFIB

    Fireproof and acoustic ceiling consisting of a plasterboard and biosourced insulation

    Специфікація
    • SINIAT FRANCE has developed the ACTIVE CAPT'AIR® TECHNOLOGY to IMPROVE THE QUALITY OF INDOOR AIR, AN EFFICIENCY PROVIDED BY 4 YEARS OF STUDY. The patented CAPT'AIR technology to improve indoor air quality is the result of SINIAT FRANCE research. In order to test its effectiveness, Siniat conducted 3 studies between 2013 and 2017. 

      BIOFIB' insulations are manufactured with 100% NATURAL, NON-IRRITANT FIBRES WITHOUT ANY VOC EMISSIONS FOR IRREPROACHABLE INTERIOR AIR QUALITY, as evidenced by the A+ labelling of these products. The use of BIOFIB' products is easy and above all safe for installers who can work without taking any particular precautions. 

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерFR_CL_FIREPROOF_BIO_INSUL
    • Сімейство продуктівPartitions & Interior walls
    • Група продуктівsolutions plaques de plâtre avec isolant biosourcé certifiées résistantes au feu
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2020-09-08
    • Номер видання2
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGypsum
    • Матеріал допоміжнийInsulation
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - стелі
    • Класифікація IFCCeiling
    • Назва UNSPSCGypsum board
    • Код UNSPSC30161509
    • Код Uniclass 2015Ss_30_25
    • Опис Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 19 15 13
    • Заголовок OmniClassCeiling Panels
    • Код CSI UniFormat IIC3030
    • Заголовок CSI UniFormat IICeiling Finishes