Публікуйте свої продукти
Drywalls PREGYMETAL 98(/62) mm
Siniat France

Drywalls PREGYMETAL 98(/62) mm

Distribution partition of 98mm width, made by assembling two 18mm thick and 900mm/1200mm wide PREGY boards, screwed onto a metal frame delimiting a construction void.

This product is only available on the French market.

Специфікація
  • Supply and installation of a Siniat or technically equivalent PREGYMETAL non-load-bearing partition made of 90cm or 120 cm wide PREGYPLAC BA18 plasterboard, screwed to a galvanised steel PREGYMETAL metal frame.

    Joints, angles and recesses are treated with PREGYLYS joint tape and coating.

    Installation must comply with DTU 25-41 and Siniat recommendations.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерFR_PW_D98-62
  • Сімейство продуктівPartitions & Interior walls
  • Група продуктівPrégymétal
  • Дата публікації2024-01-04
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вFrance
  • Виготовлено вFrance
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Internal Walls
  • Класифікація IFCWall