Публікуйте свої продукти
Timber Framed Partitions PREGYBOIS
Timber Framed Partitions PREGYBOIS
    Siniat France

    Timber Framed Partitions PREGYBOIS

    Distribution partition made up of an assembly of PREGY panels, screwed to a timber frame defining a construction cavity.

    This product is only available on the French market.

    Специфікація
    • Supply and installation of a non-load-bearing PREGYBOIS distribution partition, from Siniat or technically equivalent, consisting of PREGY plasterboard screwed on either side of a wooden stud frame. 

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерFR_PW_PREGYBOIS
    • Сімейство продуктівPartitions & Interior walls
    • Група продуктівPrégymétal
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2024-04-08
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGypsum
    • Матеріал допоміжнийWood
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Internal Walls
    • Класифікація IFCWall
    • Код Uniclass 2015Ss_25_11_90
    • Опис Uniclass 2015Timber wall systems
    • Код CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Номер OmniClass23-15 11 11 11 13
    • Заголовок OmniClassWood Framed Gypsum Board Fixed Partitions