Публікуйте свої продукти
EI120 Hydropanel
Siniat NL
Заархівовано

EI120 Hydropanel

Siniat Hydropanel is a cement fibre board for use internal use in wall, ceiling and floor applications. Hydropanel offers high levels of moisture, impact and acoustic resistance along with Class A1 fire performance. This system is only applicable in the Netherlands.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерEI120HP
  • Сімейство продуктівWall
  • Група продуктівPartition system
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2016-11-18
  • Номер видання2
Пов'язані
  • Матеріал основнийFibercement
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вNetherlands
  • Виготовлено вNetherlands
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Internal Walls
  • Класифікація IFCWall
  • Назва UNSPSCGypsum board
  • Код UNSPSC30161509