Публікуйте свої продукти
Bathroom cabinet Skåform Cristallo 6
Bathroom cabinet Skåform Cristallo 6
Bathroom cabinet Skåform Cristallo 6
    Skånebeslag

    Bathroom cabinet Skåform Cristallo 6

    Bathroom cabinet Cristallo 6, w 550 x h 650 x dj 147 mm white edge.

    Skåform Cristallo is made of compact high-pressure laminate (HPL), a material that is extremely sustainable, water proof and hygienic. Graceful, functional and neutral with white frame. A heavy-duty bathroom cabinet that can stand harsh (rough) bathroom environments. The frames and hinges are placed behind two-sided mirrored doors with soft-closing. Two movable shelves creates flexible storgage options. 

    Quality controlled by SP Technical Research Institute of Sweden. Recommended by Byggvarubedömningen and has been approved by SundaHus. 

    Специфікація
    • The bathroom cabinets can easily be put up without penetrating the waterproofing of the bathroom. Skånebeslags suspension method provides an opportunity to glue the cabinet straight to the tiles. Skåforms cabinets are produced in Sweden with focus on sustainability and as small impact on the environment as possible. With a new nordic design the cabinets are easily assembled without any screws with Välinges Threespine click furniture technology.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcristallo-6
    • Сімейство продуктівBathroom cabinet Skåform
    • Група продуктівCristallo
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-06-20
    • Номер видання1
    • Висота (мм)650
    • Ширина (мм)550
    • Глибина (мм)147
    Пов'язані
    • Матеріал основнийLaminate
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Compound Units
    • Класифікація IFCFurniture
    • Назва UNSPSCCabinets
    • Код UNSPSC30161801
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Опис Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Заголовок OmniClassBathroom Cabinets

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Ісландія
    Норвегія
    Фінляндія
    Швеція