Публікуйте свої продукти
Bathroom commode Skåform Fovere
Bathroom commode Skåform Fovere
    Skånebeslag

    Bathroom commode Skåform Fovere

    Skåform Fovere is Swedish made commode of compact high-pressure laminate (HPL), a material that is extremely sustainable, waterproof and hygienic. The doors have soft-closing hinges. Delivered pre-assembled.

    Специфікація
    • The bathroom commode can easily be put up without penetrating the waterproofing of the bathroom. Skånebeslags suspension method provides an opportunity to glue the commode straight to the tiles.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерFovere-600
    • Сімейство продуктівBathroom commode Skåform
    • Група продуктівFovere
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-07-26
    • Номер видання1
    • Висота (мм)480
    • Ширина (мм)592
    • Глибина (мм)435
    Пов'язані
    • Матеріал основнийLaminate
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Compound Units
    • Класифікація IFCFurniture
    • Назва UNSPSCCabinets
    • Код UNSPSC30161801
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Опис Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Заголовок OmniClassBathroom Cabinets

    Доступність регіону

    Європа
    Denmark
    Finland
    Iceland
    Norway
    Sweden
    Бібліотека продуктів BIMobject

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit