Публікуйте свої продукти
Bathroom cabinet Skåform Lamin 20
Bathroom cabinet Skåform Lamin 20
Bathroom cabinet Skåform Lamin 20
    Skånebeslag

    Bathroom cabinet Skåform Lamin 20

    Skåform Lamin is made of compact high-pressure laminate (HPL), a material that is extremely sustainable, water proof and hygienic. A universal cabinet with a laminate door that fits anywhere in your bathroom due to its uncluttered design. Two movable shelves are supplemented with a smaller open shelf on this model. The laminate door is self-closing.

    Quality controlled by SP Technical Research Institute of Sweden. Recommended by Byggvarubedömningen and has been approved by SundaHus.


    Специфікація
    • Skåform's cabinets are produced in Sweden with focus on sustainability and as small impact on the environment as possible.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерlamin-20
    • Сімейство продуктівBathroom cabinet Skåform
    • Група продуктівLamin
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-06-20
    • Номер видання1
    • Висота (мм)800
    • Ширина (мм)400
    • Глибина (мм)170
    Пов'язані
    • Матеріал основнийLaminate
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Compound Units
    • Класифікація IFCFurniture
    • Назва UNSPSCCabinets
    • Код UNSPSC30161801
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Опис Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Заголовок OmniClassBathroom Cabinets

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Ісландія
    Норвегія
    Фінляндія
    Швеція