Публікуйте свої продукти
Bathroom cabinet Skåform Polar 12
Bathroom cabinet Skåform Polar 12
Bathroom cabinet Skåform Polar 12
    Skånebeslag

    Bathroom cabinet Skåform Polar 12

    Skåform Polar is made of compact high-pressure laminate (HPL), a material that is extremely sustainable, water proof and hygienic. A cabinet for harsh bathroom environments with elegant design and white edges. Movable mirrors that easily can be moved in their tracks. Movable shelves creates flexible storgage options. 

    Quality controlled by SP Technical Research Institute of Sweden. Recommended by Byggvarubedömningen and has been approved by SundaHus

    Специфікація
    • The bathroom cabinets can easily be put up without penetrating the waterproofing of the bathroom. Skånebeslags suspension method provides an opportunity to glue the cabinet straight to the tiles.

      Skåforms cabinets are produced in Sweden with focus on sustainability and as small impact on the environment as possible. 

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерpolar-12
    • Сімейство продуктівBathroom cabinet Skåform
    • Група продуктівPolar
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-06-20
    • Номер видання1
    • Висота (мм)525
    • Ширина (мм)650
    • Глибина (мм)147
    Пов'язані
    • Матеріал основнийLaminate
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Compound Units
    • Класифікація IFCFurniture
    • Назва UNSPSCCabinets
    • Код UNSPSC30161801
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Опис Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Заголовок OmniClassBathroom Cabinets

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Ісландія
    Норвегія
    Фінляндія
    Швеція