Публікуйте свої продукти
Bathroom commode Skåform Spira
Bathroom commode Skåform Spira
    Skånebeslag

    Bathroom commode Skåform Spira

    Skåform Spira is Swedish made commode of compact high-pressure laminate (HPL), a material that is extremely sustainable, waterproof and hygienic. The doors have soft-closing hinges. Delivered pre-assembled.

    Специфікація
    • The bathroom commode can easily be put up without penetrating the waterproofing of the bathroom. Skånebeslags suspension method provides an opportunity to glue the commode straight to the tiles.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSpira
    • Сімейство продуктівBathroom commode Skåform
    • Група продуктівSpira
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-07-26
    • Номер видання1
    • Висота (мм)625
    • Ширина (мм)520
    • Глибина (мм)300
    Пов'язані
    • Матеріал основнийLaminate
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Compound Units
    • Класифікація IFCFurniture
    • Назва UNSPSCCabinets
    • Код UNSPSC30161801
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Опис Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Заголовок OmniClassBathroom Cabinets