Публікуйте свої продукти
WETS-2000.1304 ST-2009 Water Closet and ROYAL 111 ESS Flushometer
Sloan Valve

WETS-2000.1304 ST-2009 Water Closet and ROYAL 111 ESS Flushometer

Features

  • Complete water closet system including Royal flushometer designed to maximize performance
  • Durable, hygienic vitreous china construction with elongated rim
  • Syphonjet flushing achieves 1000g Map Scores when used with Sloan flushometers
  • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
Технічна специфікація
  • Унікальний номерcloset-combos_wets-20001304
  • Сімейство продуктівWater Operated Water Closets
  • Група продуктівWater Closet Flushometer Combos
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-12-11
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийVitreous china
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEC011318
  • Назва за ETIMToilet combination
  • Назва UNSPSCToilets
  • Код UNSPSC30181505
  • Код Uniclass 2015Ss_40_15_90
  • Опис Uniclass 2015Toilet systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 11
  • Заголовок OmniClassCombination Toilets
  • Код CSI UniFormat IID2030
  • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

Доступність регіону

Азія Північна Америка Південна Америка Африка