Публікуйте свої продукти
ESD 2101 SF-2150 Faucet and ESD-2100 Soap Dispenser
Sloan Valve

ESD 2101 SF-2150 Faucet and ESD-2100 Soap Dispenser

Features

  • Combination faucet, soap dispenser and soap
  • Can be ordered as individual soap dispenser (ESD-2100)
  • Hardwired or battery powered
  • Easy to install and maintain with 1500ml or 2300ml refill size
  • Ships with 2 soap refills
Технічна специфікація
  • Унікальний номерfaucet-soap-dispenser-combos_sloan_esd-2101
  • Сімейство продуктівDispensers
  • Група продуктівFaucet Soap Dispenser Combos
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-07-27
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
  • Код за ETIMEC010549
  • Назва за ETIMSoap dispenser
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Опис Uniclass 2015Soap dispensers
  • Номер OmniClass23-31 25 29 13
  • Заголовок OmniClassHand Soap Dispensers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Азія Північна Америка Південна Америка Африка