Публікуйте свої продукти
EBF-425 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body
Sloan Valve

EBF-425 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body

Features

  • Commercial Grade Faucet
  • ADA Compliant
  • Cast Brass Spout
  • Quick Connect Fittings
  • Integrated Water Shut-off
  • Wireless Settings Adjustment
  • On-demand or Metered activation
  • Hygienic Line Flush
  • Water Usage and Battery Strength Reporting
  • Self-adapting Sensor
Технічна специфікація
  • Унікальний номерfaucets_optima_EBF-425
  • Сімейство продуктівFaucets
  • Група продуктівBattery Powered Sensor Faucets
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-04-21
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEG015610
  • Назва за ETIMValves/taps/controls
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Опис Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets

Доступність регіону

Азія Північна Америка Південна Америка Африка